US-EMLP (60X30) CUS
-
Targhetta in plastica
0830115
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Codificatore dispositivo siglato |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 4 |
Numero di cartellini per riga | 1 |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico per superfici opache e schede |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Tipo di montaggio | colla |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Spessore pellicola | 500 µm |
Spessore adesivo | 50 µm |
Colla | Acrilato |
Colore | bianco (RAL 9010) |
Materiale | PVC |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 0,5 mm |
Lunghezza | 30 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 60 mm |
Altezza del campo di testo | 30 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Codice articolo | 0830115 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BG8149 |
Codice prodotto | BG8149 |
GTIN | 4046356614771 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17.884 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17.75 g |
Numero tariffa doganale | 49119900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen