US-EMLP (17X7) CUS - Targhetta in plastica
0830079

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 114, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMLP... sono disponibili anche con siglatura custom
La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94