LS-EMLP-V4A (50X15) CUS
-
Codificatore di dispositivi
1092024
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Codificatore dispositivo siglato |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 24 |
Tecnologia di siglatura | Siglatura laser diretta |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stoccaggio a temperatura controllata | |
Specifica di prova | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Test Bb |
Durata | 240 h |
Temperatura di prova | 250 °C |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 250 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Tipo di montaggio | colla |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Spessore adesivo | 250 µm |
Colla | Acrilato |
Colore | color argento |
Materiale | V4A |
Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stoccaggio a temperatura controllata | |
Specifica di prova | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Test Bb |
Durata | 240 h |
Temperatura di prova | 250 °C |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 250 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 15 mm |
Spessore materiale | 0,50 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 50 mm |
Altezza del campo di testo | 15 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Codice articolo | 1092024 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | 33BG20 |
Codice prodotto | BG812D |
GTIN | 4055626906195 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 153.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 153 g |
Numero tariffa doganale | 73269000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cartellini per apparecchiature in acciaio inox da incollare
Siglatura di facile manutenzione e durevole che soddisfa anche elevati requisiti igienici
Elevata resistenza alla corrosione, agli acidi e alle temperature
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen