LS-EML (180X180) BK-WH CUS - Codificatore di dispositivi
0832070

Codificatore di dispositivi, Foglio, ordinabile: a pezzi, nero/bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 180 mm, larghezza del campo di testo: 180 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Pellicola per laser, per la realizzazione di etichette personalizzate
Le etichette possono essere confezionate dall'utilizzatore stesso nella forma e con le dimensioni desiderate con un sistema di marcatura laser