GPE SO
-
Materiale da incidere
0807627
Materiale da incidere, Scheda, siglatura custom, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 93 mm, larghezza del campo di testo: 184 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Codificatore dispositivo siglato |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Tipo di montaggio | colla |
Spessore adesivo | 50 µm |
Colla | Acrilato |
Materiale | TRANSPLY-ABS |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità dell'aria relativa 20 °C/50%. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Larghezza | 100 mm |
Lunghezza | 195 mm |
Spessore materiale | 0,80 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 184 mm |
Altezza del campo di testo | 93 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Codice articolo | 0807627 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BG2415 |
Codice prodotto | BG2415 |
GTIN | 4017918392109 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18.13 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18.13 g |
Numero tariffa doganale | 39203000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen