EMLP (EX15)R CUS
-
Etichetta
0802692
Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I marcatori autoadesivi EMLP (Ex...)R ... sono particolarmente adatti per la marcatura di interruttori automatici e coperchi delle custodie nei sistemi di collegamento interni
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità
Le unità di taglio delle stampanti termiche consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni