VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Cavo
1657180
Cavo PROFINET confezionato, tipo B, CAT5e, schermato, stella quadrupla, AWG 22, flessibile (7 fili), RAL 6018 (verde-giallo), passaparete M12, 4 poli, codifica D su connettore RJ45, lunghezza: 0,5 m
Dettagli prodotto
Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 1 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 50 V |
Tensione nominale UN | 48 V |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Materiale custodia | CuZn/PA |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 21694 |
Peso della linea | 67 kg/km |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 |
Sigla | 2YY(ST)CY |
Tipo cavo (sigla) | 93B |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Guaina interna materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Materiale isolamento fili | PE |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Runtime | 5,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (con 20 MHz) | |
60 dB (con 31,25 MHz) | |
55 dB (con 62,5 MHz) | |
50 dB (con 100 MHz) | |
Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
-40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) | connettore / connecttore femmina |
Codice articolo | 1657180 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | ABNMAY |
GTIN | 4046356100410 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 72.1 g |
Paese di origine | PL |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen