VS-08-LI-VSIP20-VSIP20-CF-5,0
-
Cavo
1689608
Cavo intestato Ethernet, CAT5e, schermato, 2 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), Line, RAL 5021 (azzurro mare), RJ45/IP 20 su RJ45/IP 20, lunghezza: 5 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801) |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 60 V |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
| Materiale inserto portacontatti | Termoplastica |
| Guaina esterna, materiale | Compound senza alogeni, HM 2 secondo VDE 0207 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Numero di poli | 8 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Numero di poli | 8 |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Ethernet [93E] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 43 kg/km |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet [93E] |
| Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Runtime | 4,3 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,77 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm -0,2 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | Foam-Skin PE |
| Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 284 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 5,00 mΩ/m (con 20 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % (con 1 .... 100 MHz) |
| Capacità linea | nom. 48 nF/km (a 800 Hz) |
| Tensione nominale cavi | 50 Vrms |
| 125 V (Valore di punta, non per correnti forti) | |
| Tensione di prova filo/filo | 1000 Vrms |
| Tensione di prova filo/schermatura | 500,00 Vrms |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm (cavi, posa fissa) |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 78 mm (Cavi, posa mobile) |
| Resistenza alla trazione | ≤ 50 N (per brevi periodi) |
| ≤ 10 N (permanente) | |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
| 57 dB/m (con 4 MHz) | |
| 52 dB/m (con 10 MHz) | |
| 50 dB/m (con 16 MHz) | |
| 47 dB/m (con 20 MHz) | |
| 45 dB/m (con 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (con 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (con 100 MHz) | |
| Attenuazione incrociata (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (con 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (con 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (con 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (con 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (con 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (con 100 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 0,028 dB/m (con 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (con 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (con 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (con 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (con 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (con 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (con 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (con 100 MHz) | |
| Resistenza alla fiamma | secondo VDE 0482 Parte 265-2-1 |
| secondo IEC 332-1 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (posa) | -5 °C ... 60 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | connettore / connecttore femmina |
| Codice articolo | 1689608 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | ABNABE |
| GTIN | 4017918907549 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 220.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 220.3 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen