NBC-USB3.0-UAM/0,3-PVC/UCM
-
Cavo USB
1333158
Cavo USB, tipo: USB-A, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 9, 5 Gbit/s, uscita cavo: diritto, USB 3.2 Gen. 1
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo | USB-A |
Tipo sensore | USB 3.2 Gen. 1 |
Numero di poli | 9 |
Piano d'inserimento | USB-A |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Velocità di trasmissione | 5 GBit/s |
Corrente nominale | 1,5 A |
Resistenza di isolamento | 10 MΩ |
Tensione di prova | 300 V AC |
300 V AC | |
Tensione di prova filo/filo | 300 V AC |
Tensione di prova filo/schermatura | 300,00 V AC |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | USB 3.2 Gen 1 |
Velocità di trasmissione | 5 GBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 1500 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | < 20,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | < 8 N |
Cicli di piegatura, massimo | 100 |
Raggio di piegatura minimo | 3,7xD |
Colore della custodia | nero |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Materiale conduttore | Cu |
Larghezza | 15,8 mm |
Altezza | 7,9 mm |
Lunghezza | 45 mm |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto USB tipo A |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | 1500 |
Resistenza di isolamento | 10 MΩ |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto USB tipo C |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | 10000 |
Resistenza di isolamento | 10 MΩ |
Grado d'inquinamento | 2 |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 0,30 m |
PVC USB 3.0 nero [USB] | |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC USB 3.0 nero |
Tipo cavo (sigla) | USB |
Diametro esterno conduttore | 5,00 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio |
Specifica di prova | |
Sollecitazione per effetto del freddo | -40 °C/96 h |
Sollecitazione per effetto del calore | 85 °C/96 h |
Sollecitazione per effetto della corrosione | Salt spray test UL364-26 |
Resistenza di isolamento tra contatti contigui | 10 mΩ |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Codice articolo | 1333158 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNDBB |
Codice prodotto | ABNDBB |
GTIN | 4063151630959 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 23.7 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Trasmissione dati ad alta velocità fino a 5 GBit/s
Ingombro minimo grazie ai connettori USB-C
Trasmissione dati affidabile grazie al controllo complessivo
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen