SAC-3P-MR-A-1L-R SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore
1417834

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo di smorzamento, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati