SAC-8P- 2,0-500/M12FR VA
-
Cavo sensore/attuatore
1383895
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m, Zigrinatura in acciaio inox
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 2 m |
PVC grigio [500] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,19 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,90 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
secondo UL 758/1581 FT1 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 80 °C |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) | |
-40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1383895 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CFA |
Codice prodotto | AF1CFA |
GTIN | 4063151757588 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 115.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 115.6 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen