SAC-3P-M12MS/ 3,5-PUR/BI-1L-S
-
Cavo sensore/attuatore
1505232
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, con 1 LED , su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 3,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale custodia connettori per valvole | PBT |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PBT |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 1 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole BI (11 mm) |
Numero di poli | 3 |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ag (Superficie contatti) | |
PBT (Portacontatti) | |
PBT (Custodia) | |
Circuito di protezione | Diodo Z |
Lunghezza cavo | 3,5 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | min. 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0482 |
secondo DIN EN 50265-2-1 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | notevole resistenza all'olio |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-20 °C ... 80 °C (connettore per valvole) | |
-30 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1505232 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice prodotto | AF1DMA |
GTIN | 4017918857059 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 244.23 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 244.23 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen