SAC-3P- 5,0-500/M 8FR VA 0,34
-
Cavo sensore/attuatore
1562783
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M8, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 60 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M8 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 10 m |
PVC grigio [500] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 40 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1562783 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice prodotto | AF1BBA |
GTIN | 4046356299299 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 204.29 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 204.29 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen