Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-6P- 1,5-PUR/M12FSM PE SH - Cavo di alimentazione
1414902

Cavo di alimentazione, 6-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, schermata (Advanced Shielding Technology), estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: M, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente alternata fino a 8 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale M contro gli inserimenti errati
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati