SAC-5P-M12MSL/0,3-280/FSL FE
-
Cavo di alimentazione
1425009
Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio RAL 7001, Maschio diritto M12, codifica: L, su Connettore femmina diritto M12, codifica: L, lunghezza cavo: 0,3 m, per corrente continua fino a 16 A / 63 V
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo Power |
Applicazione | Alimentazione di energia |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | L |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale impugnature | PP |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 63 V DC |
Corrente nominale IN | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Tipo di codifica | L (Power) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Tipo di codifica | L (Power) |
Lunghezza cavo | 0,3 m |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 159 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
Numero di poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 80x 0,20 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 14 |
Sezione del conduttore | 5x 2,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 2,65 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 8,60 mm ±0,25 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, rosa |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,14 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 4 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 86 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 500000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
secondo DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
resistente all'acqua marina | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-111 |
Codice articolo | 1425009 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CDP |
Codice prodotto | AF1CDP |
GTIN | 4055626382869 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 3.029 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PROT M12 MS PWR - Tappo a vite 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
PROT-M12 FS - Tappo 1560251
-
SAC BIT M12-D16 - Utensile 1200305
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale L contro gli inserimenti errati
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen