SAC-4P-MSS/2,9-PUR/FSS PE OBS - Cavo di alimentazione
1005223

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: S, su Connettore femmina diritto M12, codifica: S, lunghezza cavo: 2,9 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V, senza PATG

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati