PATG HF 4/15 - Portacartellini per conduttori
1014064
E-No: 174840649

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 5 ... 10 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

L'anello PATG HF... è un portacartellino imperdibile
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
Un vasto pacchetto di omologazioni ne garantisce l'uso a livello internazionale
L'impiego di plastiche di alta qualità permette di soddisfare i requisiti massimi dell'industria ferroviaria e automobilistica
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UCT‑WMT... e UC-WMT...
A causa delle proprietà del materiale plastico del PATG HF... è necessaria una siglatura con fluido di alta qualità dell'UC-WMT... mediante la BLUEMARK...