PATG HF 3/15
-
Portacartellini per conduttori
1014058
E-No:
174840589
E-No:
174840589
Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 4 ... 7 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo portacartellini |
Esecuzione | Profilo |
Larghezza | 15 mm |
Altezza | 8,9 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 4 mm ... 7 mm |
Diametro esterno min. | 4 mm |
Diametro esterno max. | 7 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 15 mm |
Altezza del campo di testo | 4 mm |
Colore | multicolore |
trasparente | |
nero (RAL 9005) | |
Materiale | TPU |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
Diametro esterno conduttore | 4 mm ... 7 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | ISO 4892-2:2013-03 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Prova superata |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Tipo di montaggio | infilamento |
Codice articolo | 1014058 |
Pezzi/conf. | 500 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
Codice vendita | BG221A |
Codice prodotto | BG221A |
Pagina del catalogo | Pagina 250 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356779456 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.412 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.412 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.008 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Segnaconduttori 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Segnaconduttori 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Segnaconduttori 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Segnaconduttori 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Segnaconduttori 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Segnaconduttori 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Segnaconduttori 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Segnaconduttori 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Segnaconduttori 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Segnaconduttori 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Segnaconduttori 0819408
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 1169312
-
UCT-WMT (15X4) VT - Segnaconduttori 0801451
-
UC-WMT (15X4) VT - Targhetta per cavi 0825361
I vantaggi
L'anello PATG HF... è un portacartellino imperdibile
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
Un vasto pacchetto di omologazioni ne garantisce l'uso a livello internazionale
L'impiego di plastiche di alta qualità permette di soddisfare i requisiti massimi dell'industria ferroviaria e automobilistica
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UCT‑WMT... e UC-WMT...
A causa delle proprietà del materiale plastico del PATG HF... è necessaria una siglatura con fluido di alta qualità dell'UC-WMT... mediante la BLUEMARK...
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen