PATG HF 1/15 - Portacartellini per conduttori
1014046
E-No: 174840469

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 1,3 ... 2,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

L'anello PATG HF... è un portacartellino imperdibile
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
Un vasto pacchetto di omologazioni ne garantisce l'uso a livello internazionale
L'impiego di plastiche di alta qualità permette di soddisfare i requisiti massimi dell'industria ferroviaria e automobilistica
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UCT‑WMT... e UC-WMT...
A causa delle proprietà del materiale plastico del PATG HF... è necessaria una siglatura con fluido di alta qualità dell'UC-WMT... mediante la BLUEMARK...