VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 1,0
-
Cavo patch
1654002
Cavo confezionato FireWire, schermato, colore: RAL 5021 (azzurro mare), guaina esterna PUR, FireWire/IP67 su FireWire/IP67, lunghezza: 1 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di segnale/categoria | FireWire |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 125 V |
| Corrente nominale | 1 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | FireWire (400 Mbit/s) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 1000 |
| Materiale guarnizione | FPM |
| Materiale custodia | PA |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto FireWire |
| Grado di protezione | IP67 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto FireWire |
| Grado di protezione | IP67 |
| FireWire [980] | |
| Schermato | sì |
| Peso della linea | 59 kg/km |
| Tipo di cavo | FireWire |
| Tipo cavo (sigla) | 980 |
| Tipo di segnale/categoria | USB CAT7, 480 MBit/s |
| FireWire CAT7, 400 MBit/s | |
| Struttura dei cavi | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Diametro esterno conduttore | 6,70 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,20 mm |
| Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
| Tensione di alimentazione AWG | 20 |
| Materiale isolamento fili | PE a celle (Linea del segnale) |
| PVC (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | ≤ 1,05 mm (Linea del segnale) |
| nom. 1,4 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Conduttore singolo, colore | bianco-blu, bianco-arancione, bianco, nero |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
| Cordatura intera | 2 paia e 2 fili per alimentazione tensione verso l’anima |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Tensione nominale cavo | ≤ 125 V |
| Tensione di prova cavo | 1000 V |
| Resistenza linea | 150 Ω/km |
| Resistenza di isolamento linea | 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | 5,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
| Capacità | 42 pF (al metro) |
| Runtime | 4,6 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,72 c |
| Soppressione interferenze | 90,00 dB (fino a 1000 MHz) |
| Resistenza alla trazione | ≤ 30 N |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 5 x D |
| Attenuazione schermatura | 60,00 dB (fino a 1000 MHz) |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
| Resistenza alla fiamma | a norma IEC 60332-2-2 |
| Altra resistenza | Resistenza ai microbi a norma DIN VDE 0282 |
| Resistenza all'idrolisi a norma DIN 53504 | |
| Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa) |
| 0 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) | |
| connettore / connecttore femmina | |
| Codice articolo | 1654002 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970338 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 124.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124.4 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |