NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Cavo patch
1247647
Cavo patch, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 / CAT6A, materiale: PP, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 / CAT6A (IEC 11801), 1 Gbit/s |
| Corrente nominale | 1,5 A |
| Resistenza di isolamento | > 1 TΩ |
| Resistenza di passaggio | < 20 mΩ |
| Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
| Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
| Dati meccanici | |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 50,00 N |
| Forza di trazione per ogni contatto segnale | 30 N |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale custodia | PP |
| Materiale contatto | CuSn6 |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Rame puro |
| Larghezza | 13,8 mm |
| Altezza | 14,8 mm |
| Lunghezza | 44,2 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione Pierce |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Pierce |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | nero |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie [94C] | |
| Peso della linea | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie [94C] |
| Catena portacavi Ethernet CAT5, a 4 coppie 94C | |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Guaina esterna spessore parete | 0,85 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 paia e 4 riempitori verso l’anima |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 90 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Capacità linea | ca. 50 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 28 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 56 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 7,5 x D, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
| Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
| 56,3 dB (con 4 MHz) | |
| 50,3 dB (con 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (con 20 MHz) | |
| 42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (con 4 MHz) | |
| 47,3 dB (con 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (con 20 MHz) | |
| 39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
| 24,1 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di telediafonia (FEXT) | 23 dB (con 4 MHz) |
| 24,1 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione dell'onda | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (con 4 MHz) | |
| 9,5 dB (con 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (con 20 MHz) | |
| 17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32 dB (con 100 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Connettore RJ45) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (Connettore RJ45) |
| Codice articolo | 1247647 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNABE |
| Codice prodotto | ABNABE |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Perfetto per le applicazioni industriali
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen