Cavo di ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2, per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
EV-T2M3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK00
-
Cavo di ricarica AC
1621831
CHARX connect, Tipo 2, cavi: 10 m, diritto, IEC 62196-2, Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma