NBC-M12MSD/15,0-93E/M12MSD
-
Cavo di rete
1404301
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, lunghezza cavo: 15 m
Dettagli prodotto
| Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio
|
| Esecuzione | M12 Maschio, diritto, 4-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: D, Ethernet |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Materiale Contatto | CuSn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Connessione 2 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio
|
| Esecuzione | M12 Maschio, diritto, 4-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: D, Ethernet |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Materiale Contatto | CuSn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Lunghezza cavo | 15 m |
| Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] |
| Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| a norma UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1404301 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CJI |
| Codice prodotto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690089 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 721.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 650 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 22.703 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Cavo di rete 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Cavo di rete 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Cavo di rete 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Cavo di rete 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Cavo di rete 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Cavo di rete 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen