VS-M12MS-IP20-LI-93P/15,0
-
Cavo di rete
1403653
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 15 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Codifica | D |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 1 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Lunghezza cavo | 15 m |
Ethernet [93P] | |
UL AWM Style | 2654 (90 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet [93P] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Runtime | 0,4 ns/m |
Velocità del segnale | 0,6 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,98 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 1,00 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 140 Ω/km |
Resistenza di isolamento | > 5 GΩ*km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
Capacità | < 56 nF |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
≤ 450 V DC | |
Tensione di prova filo/filo | 2500 V DC |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 25 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 40 N |
Attenuazione schermatura | 32,00 dB (fino a 100 MHz) |
Resistenza alla fiamma | secondo VW-1 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | resistente a detergenti e disinfettanti (secondo ECOLAB F&E/P3-E nr. 40-1) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 50 °C |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1403653 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CJI |
Codice prodotto | AF1CJI |
GTIN | 4046356662666 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 762.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 747.7 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 7.718 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen