Cavo patch Single Pair Ethernet M12
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B/M12FS
-
Cavo di rete
1478373
Cavo di rete, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-poli, PUR senza alogenati, verde, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12-SPE / IP67, su Connettore femmina diritto M12-SPE / IP67, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Single Pair Ethernet |
Numero di poli | 2 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 72 V DC |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli
|
Esecuzione | Maschio, 2-poli, schermato (Advanced Shielding Technology) |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Materiale Contatto | Cu |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PP |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 63171-5 |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli
|
Esecuzione | Connettore femmina, 2-poli, schermato (Advanced Shielding Technology) |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Materiale Contatto | Cu |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PP |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 63171-5 |
Lunghezza cavo | 5 m |
Single Pair Ethernet PUR flessibile verde [99B] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Single Pair Ethernet PUR flessibile verde [99B] |
Struttura conduttore | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 2x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,6 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,50 mm ±0,1 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco, blu |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 1 coppia con cavi twistati longitudinalmente |
Copertura schermata ottica | 90 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
secondo CSA FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
-25 °C ... 80 °C (con installazione) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 63171-5 |
Nota | T1-SPE |
Codice articolo | 1478373 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1BJI |
Codice prodotto | AF1BJI |
GTIN | 4063151893279 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 270 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 21.162 kg CO2e |
I vantaggi
Orientati al futuro: connettori standardizzati secondo la norma IEC 63171-5 (IP67)
Facili da integrare: varianti di spine e connettori femmina per sensori induttivi comuni e connessioni volanti
Interventi di manutenzione facili da eseguire: dal punto di vista dell'innesto, i connettori M12 sono compatibili con i connettori IP20 per SPE
Schermatura sicura: cavi patch con Advanced Shielding Technology
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen