SPE-T1-M12MS/ 2,0-97B/M12FS - Cavo di rete
1364626

Cavo di rete, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-poli, PVC, nero, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12-SPE / IP67, su Connettore femmina diritto M12-SPE / IP67, lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto








I vantaggi

Orientati al futuro: connettori standardizzati secondo la norma IEC 63171-5 (IP67)
Facili da integrare: varianti di spine e connettori femmina per sensori induttivi comuni e connessioni volanti
Interventi di manutenzione facili da eseguire: dal punto di vista dell'innesto, i connettori M12 sono compatibili con i connettori IP20 per SPE
Schermatura sicura: cavi patch con Advanced Shielding Technology