VS-IP20-IP20-93B/1,0
-
Cavo di rete
1404365
Cavo PROFINET confezionato, CAT5e, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (7 fili), RAL 6018 (giallo-verde), connettore RJ45/IP20 su connettore RJ45/IP20, lunghezza: 1 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 1 |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 1000 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 30,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | 50 N |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 1,00 m |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 |
Tipo cavo (sigla) | 93B |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Guaina interna materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Materiale isolamento fili | PE |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | ≤ 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Resistenza all'olio | OIL RES I secondo UL 2256 |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1404365 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABA |
Codice prodotto | ABNABA |
GTIN | 4046356692342 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 93.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85.111 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 222c6837-7a9a-4ca3-ace1-7f724a4efaf5 |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen