VS-FSDBPS-IP20-937-2,0
-
Cavo di rete
1402765
Cavo di rete, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 4, CAT5, uscita cavo: diritto, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, nero RAL 9005
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Tipo | M12 |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Materiale conduttore | Filo Cu argentato |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Tipo | Connettore femmina da incasso diritto M12 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Lunghezza cavo | 2,00 m |
PROFINET RADOX® applicazione ferroviaria CAT5 [937] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 70 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET RADOX® applicazione ferroviaria CAT5 [937] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Velocità del segnale | 75 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,60 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu argentato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco-blu, arancione-giallo |
Guaina esterna spessore parete | ca. 1,00 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Resistenza accoppiamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacità | ≤ 65 pF (filo-filo ) |
≤ 100 pF (filo-schermatura) | |
Tensione nominale cavi | 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuti) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 6 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 40 mm |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
70 dB (con 4 MHz) | |
65 dB (con 10 MHz) | |
57 dB (con 31,5 MHz) | |
52 dB (con 62,5 MHz) | |
48 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 25 dB (con 4 MHz) |
30 dB (con 10 MHz) | |
30 dB (con 31,5 MHz) | |
30 dB (con 62,5 MHz) | |
28 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di telediafonia (FEXT) | 78 dB (con 1 MHz) |
77 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 31,5 MHz) | |
56 dB (con 62,5 MHz) | |
48 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 2 dB (con 1 MHz) |
4,4 dB (con 4 MHz) | |
7,4 dB (con 10 MHz) | |
14 dB (con 31,5 MHz) | |
20 dB (con 62,5 MHz) | |
26 dB (con 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
Corrosività gas infiammabili | EN 50267-2-2 |
Tossicità gas infiammabili | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
A tenuta di gas combusto | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistenza all'olio | secondo IRM 902, 72 h a 100 °C |
Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Livello di pericolo LR1 - LR4) | |
Altra resistenza | resistente contro combustibili (secondo IRM 903, 168 h a 70 °C) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -25 °C ... 90 °C |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1402765 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNPAB |
Codice prodotto | ABNPAB |
GTIN | 4046356631389 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 162.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 350.499 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen