Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-BU/PN-PPC/PL-93C-LI/2,0 - Cavo di rete
1416233

Cavo PROFINET confezionato, CAT5e, schermato, Sternvierer, AWG 22 compatibile con catene portacavi (7 fili), RAL 6018 (giallo-verde), modulo femmina RJ45/IP20 per sistema Freenet, 4 poli su connettore maschio RJ45/IP67, Push-Pull, custodia in plastica, Line, lunghezza 2 m

Dettagli prodotto