SAC-6P-10,0-970/FR SCO
-
Cavo di sistema bus
1428636
Cavo di sistema bus, VARAN (100 MBit/s), 6-poli, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | VARAN |
Numero di poli | 6 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | VARAN |
Tipo di segnale/categoria | VARAN, 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (femmina) |
4 (femmina) | |
6 (femmina) | BU (Power) | |
7 (femmina) | BN (Power) | |
5 (femmina) | GNWH (RD+) | |
8 (femmina) | GN (RD-) | |
2 (femmina) | OGWH (TD+) | |
3 (femmina) | OG (TD-) |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Esecuzione | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 10 m |
VARAN [970] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 81 kg/km |
Numero di poli | 6 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | VARAN [970] |
Struttura conduttore | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,16 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
2x 0,38 mm² (Tensione di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,35 mm (Linea del segnale) |
1,5 mm (Tensione di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 7,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | SANTOPRENE privo di alogenati |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | Filo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione |
Tipo di schermatura a coppie | Treccia di fili in rame stagnati, copertura al 95 % |
Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 2 conduttori con 2 riempitori |
Resistenza del conduttore max. | 77 Ω/m (Linea dati) |
Resistenza di isolamento | 5 GΩ*km (Linea dati) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % |
Capacità | 50 nF (Linea dati) |
Tensione nominale cavi | 125 V (Linea dati) |
48 V (Tensione di alimentazione) | |
Tensione di prova | 2000 V (Tensione di alimentazione) |
max. 700 V AC (Linea dati) | |
Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 93 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | ≥ 93 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 93 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 1 m/s, Accelerazione: 2 m/s² |
Assenza di alogeni | a norma DIN EN 50267-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (Cavi) |
Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 50 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 |
Codice articolo | 1428636 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CMM |
Codice prodotto | AF1CMM |
GTIN | 4046356322911 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 777.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 781 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 9.683 kg CO2e |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen