SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950
-
Cavo di sistema bus
1543249
Cavo di sistema bus, INTERBUS, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | INTERBUS |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | INTERBUS |
Tipo di segnale/categoria | INTERBUS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Tensione di prova | 800 V |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | RD (0,34 mm²) |
3 (Maschio) | BU (0,34 mm²) | |
2 (Maschio) | YE (0,14 mm²) | |
4 (Maschio) | GN (0,14 mm²) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Connessione 2 | |
Esecuzione | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 2 m |
INTERBUS [950] | |
Peso della linea | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | INTERBUS [950] |
Struttura conduttore | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 2x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
2x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione) | |
1x 0,38 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
Diametro filo con guaina isolante | 0,97 mm (Linea del segnale) |
1,25 mm (Tensione di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | rosso-blu, verde-giallo |
Isolamento spessore parete | 0,24 mm (Isolamento fili linea di segnale) |
0,25 mm (Isolamento fili alimentazione di tensione) | |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,75 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 150 Ω/km (Linea del segnale) |
≤ 58 Ω/km (Tensione di alimentazione) | |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Impedenza caratteristica | 75 Ω ±10 Ω (Linea del segnale) |
55 Ω ±10 Ω (Tensione di alimentazione) | |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 39 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 110 mm, Corsa di posizionamento: 6 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1543249 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1BJB |
Codice prodotto | AF1BJB |
Pagina del catalogo | Pagina 200 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356097406 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 102.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 92.5 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 1.258 kg CO2e |
I vantaggi
Cavo di potenza per tensione attuatore
Cavo di sistema per la tensione di alimentazione e il segnale bus
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen