NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../...
-
Cavo di rete
1414324
Cavo di rete, grado di protezione: IP67/IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 0,5 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
Velocità di trasmissione | 10 GBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 200 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Tipo di bloccaggio | Push-Pull |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PC (Portacontatti) | |
PA GF (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Tipo di bloccaggio | Push-Pull |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PC (Portacontatti) | |
PA GF (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet 10 GBit [94F] |
Ethernet 10 GBit 94F | |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (Connettore RJ45) |
IP67/IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 70 °C (Connettore RJ45) |
Codice articolo | 1414324 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNABF |
Codice prodotto | ABNABF |
Pagina del catalogo | Pagina 403 (C-2-2019) |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen