Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-M12MRD-R4AC/.../... - Cavo di rete
1408704

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 ... 85,0 m)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili