NBC-M12FSY/15,0-94H/M12FSY
-
Cavo ibrido
1146452
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 MBit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Connettore femmina diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Connettore femmina diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 15 m, Power with Ethernet (PWE)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet ibrido |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | Y |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC (Potenza e dati) |
50 V DC (Potenza e dati) | |
Corrente nominale IN | 6 A (Power) |
0,5 A (Dati) | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Assegnazione poli connettore ibrido M12, 8 poli, codifica Y, vista lato connettore femmina
|
Esecuzione | M12 Connettore femmina, diritto, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: Y |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Materiale Contatto | CuZn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-113 |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Assegnazione poli connettore ibrido M12, 8 poli, codifica Y, vista lato connettore femmina
|
Esecuzione | M12 Connettore femmina, diritto, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: Y |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Materiale Contatto | CuZn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-113 |
Lunghezza cavo | 15 m |
Ethernet ibrido [94H] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 110 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet ibrido [94H] |
Struttura conduttore | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,20 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 4x 0,15 mm² (Dati) |
4x 0,85 mm² (Power) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm (Dati) |
1,4 mm (Power) | |
Diametro esterno conduttore | 8,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP (Dati) |
PP (Power) | |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione, arancione, bianco/verde, verde, bianco, blu, marrone, nero |
Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 4 conduttori con 2 riempitori |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km (Dati) |
≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacità | nom. 50 nF (per chilometro) |
Impedenza differenziale | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 125 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 36 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 71 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 15 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C |
Resistenza alla trazione | 85 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa mobile) |
295 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa fissa) | |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 56,3 dB (con 4 MHz) |
50,3 dB (con 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (con 20 MHz) | |
42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
35,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 6,2 dB (con 4 MHz) |
9,8 dB (con 10 MHz) | |
12,4 dB (con 16 MHz) | |
13,9 dB (con 20 MHz) | |
17,6 dB (con 31,25 MHz) | |
25,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,8 dB (con 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
secondo DIN VDE 0472 Parte 815 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1581, paragrafo 1060 |
secondo la norma UL 1581, paragrafo 1061 | |
secondo UL 2556, paragrafo 9.3 | |
Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
secondo DIN EN 50363-10-2 | |
Altra resistenza | non aderente |
Resistenza all'idrolisi (DIN EN 50396) | |
Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
privo di silicone | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-113 |
Codice articolo | 1146452 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CML |
Codice prodotto | AF1CML |
GTIN | 4063151136123 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen