FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/... - Cavo patch in fibra ottica
1405704

Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM3, connettore maschio: SC-RJ/ SC-RJ, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cavo patch multimodale con caratteristiche ottiche e meccaniche eccellenti per la posa negli interni
Ideale per l'impiego in impianti di distribuzione e per la connessione di dispositivi terminali
Protezione antincendio grazie alla guaina LSZH e ai componenti UL 94 V0
Prove con interferometro ad ogni tappa del processo di certificazione
Soddisfa gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali