FOC-SC:A-LC:A-GZ03/...
-
Cavo patch in fibra ottica
1405693
Cavo FO confezionato, cavo Zipcord, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM4, connettore maschio: SC/LC, grado di protezione: IP20, per la posa all'interno di canaline o quadri elettrici
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cavo patch multimodale con caratteristiche ottiche e meccaniche eccellenti per la posa negli interni
Ideale per l'impiego in impianti di distribuzione e per la connessione di dispositivi terminali
Protezione antincendio grazie alla guaina LSZH e ai componenti UL 94 V0
Prove con interferometro ad ogni tappa del processo di certificazione
Soddisfa gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali
Fibra Low-Bend
Prova completa secondo IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C