NBC-D5DM/2,5-920/D5DM E01
-
Cavi
1415757
Cavi, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, uscita cavo: diritto, colore: liscia metallica, CAN BUS/DeviceNet
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Numero di poli | 9 |
| Piano d'inserimento | D-SUB 9 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di segnale/categoria | CAN BUS/DeviceNet |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Resistenza del conduttore max. | 78,4 Ω/km |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 200 |
| Cicli di piegatura, massimo | 5000000 |
| Colore | liscia metallica |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto |
| Grado di protezione | IP20 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto |
| Grado di protezione | IP20 |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Peso della linea | 90 kg/km |
| Tipo di cavo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola |
| Tipo cavo (sigla) | 920 |
| Tipo di segnale/categoria | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| Struttura dei cavi | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Diametro esterno conduttore | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | lilla rossastro RAL 4001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,15 mm |
| Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea dati) |
| Tensione di alimentazione AWG | 22 |
| Materiale isolamento fili | PE espanso (Linea dati) |
| PE (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,95 mm ±0,05 mm (Linea dati) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio esterno |
| Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 80 % |
| Tensione nominale cavo | ≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km (Linea dati) |
| ≥ 5 GΩ*km (Tensione di alimentazione) | |
| Impedenza caratteristica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 181,80 Ω/km (Linea dati) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Tensione di alimentazione) | |
| Capacità linea | nom. 40 nF/km (Linea dati) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Numero dei cicli di piegatura | 5000000 |
| Raggio di piegatura minima, inserto catene portacavi | 10 x D |
| Raggio di piegatura | 70 mm |
| Corsa di posizionamento | 4,5 m |
| Velocità di posizionamento | 3 m/s |
| Accelerazione | 3 m/s² |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| a norma IEC 60754-1 | |
| Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
| UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
| Altra resistenza | non aderente |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -20 °C ... 75 °C |
| Codice articolo | 1415757 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNCAS |
| Codice prodotto | ABNCAS |
| GTIN | 4055626052083 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 192.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 192.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.596 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Angolazione compatta
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen