FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK/S
-
Cavi
2318114
Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
Lunghezza cavo | 10 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 16 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | 16X0.14 [PVC] |
Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 16x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 7,00 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 74 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 133 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
Versione di cavi | Cavo per un modulo |
Connessione 1 | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 16 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Connessione 2 | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 16 |
Nota | La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. |
L'estremità del cavo separata ha una lunghezza di circa 0,5 m (H05V-K 1 mm², nero) | |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2318114 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK2212 |
Codice prodotto | DK2212 |
GTIN | 4046356292511 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 810 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 810 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen