CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M
-
Cavi
2314215
Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
| Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Controllore supportato: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Scheda I/O adatta | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OA16 |
| 1746 OW16 | |
| Lunghezza cavo | 6 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Numero di poli | 50 |
| Schermato | no |
| Tipo di conduttore | Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 50x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Guaina esterna, materiale | senza alogenati (tipo 2) |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 86 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 161 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | sì |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Versione di cavi | Cavo per un modulo |
| Codice colore: Filo singolo | |
| nero | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| marrone | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rosso | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| arancione | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| giallo | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blu | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| viola | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grigio | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| bianco | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| bianco-nero | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| bianco-marrone | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| bianco-rosso | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| bianco-arancione | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| bianco-giallo | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| bianco-verde | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| bianco-blu | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| bianco-viola | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| bianco-grigio | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| marrone-nero | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| marrone-rosso | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| marrone-arancione | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| marrone-giallo | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| marrone-verde | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| marrone-blu | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| marrone-viola | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| marrone-grigio | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| marrone-bianco | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| verde-nero | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| verde-marrone | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| verde-rosso | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| verde-arancione | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| verde-blu | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| verde-viola | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| verde-grigio | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| verde-bianco | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| giallo-nero | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| giallo-marrone | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| giallo-rosso | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| giallo-arancione | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| giallo-blu | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| giallo-viola | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| giallo-grigio | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| giallo-bianco | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| grigio-nero | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| grigio-marrone | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| grigio-rosso | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| grigio-arancione | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| grigio-giallo | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| grigio-verde | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Informazioni sui materiali | In questo prodotto solo il cavo è privo di alogenati. |
| Codice articolo | 2314215 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2217 |
| Codice prodotto | DK2217 |
| GTIN | 4046356099776 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 992 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 992 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen