CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S
-
Cavi
2304607
Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 2 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| 25X0.25 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Numero di poli | 25 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | 25X0.25 [PVC] |
| Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
| Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 25x 0,25 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 9,80 mm ±0,5 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Resistenza linea | ≤ 80 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (a 20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 82 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 155 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Codice colore: Filo singolo | |
| bianco | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| marrone | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| verde | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| giallo | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| grigio | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| rosa | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| blu | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| rosso | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| nero | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| viola | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| grigio-rosa | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| rosso-blu | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| bianco-verde | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| marrone-verde | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| bianco-giallo | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| giallo-marrone | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| bianco-grigio | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| grigio-marrone | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| bianco-rosa | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| rosa-marrone | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| bianco-blu | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| marrone-blu | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| bianco-rosso | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| marrone-rosso | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| bianco-nero | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |
| Connessione 1 | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 25 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Connessione 2 | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 25 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2304607 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2252 |
| Codice prodotto | DK2252 |
| GTIN | 4017918950132 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 299.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 299.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen