BE-RT 8 - Prolunghe di separazione
BE-RT 8
-
Prolunghe di separazione
3049916
Prolunghe di separazione, colore: grigio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Cappuccio di protezione
Indicazioni materiale
Colore
grigio (RAL 7042)
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
120 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)
130 °C
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
3049916
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE4Z1X
Codice prodotto
BE4Z1X
GTIN
4046356164207
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.52 g
Numero tariffa doganale
85369000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)