AI 0,25- 8 YE - Cappuccio
AI 0,25- 8 YE
-
Cappuccio
3200852
Cappuccio, colore: giallo
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Dati di collegamento
Lunghezza del tratto da spelare
10 mm
Sezione conduttore AWG
24 ... 24 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile
0,25 mm² ... 0,25 mm²
Dimensioni
Lunghezza anelli
8 mm
Lunghezza di spelatura massima
10 mm
Diametro anelli
0,8 mm
Spessore parete anelli
0,25 mm
Spessore collare isolante
0,25 mm
Misure interne collare isolante
2 mm
Indicazioni materiale
Colore
giallo (RAL 1018)
Materiale
CU-DHP
Rivestimento
stagnatura galvanica
Sostanze contenute
senza silicone e alogenati
Caratteristiche meccaniche
Dati tecnici
Lunghezza anelli
8 mm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura costante
105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)
Temperatura intervallo breve
120 °C
Dati commerciali
Codice articolo
3200852
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
05
Codice prodotto
BH3411
GTIN
4017918094409
Peso per pezzo (confezione inclusa)
90 MGM
Peso per pezzo (confezione esclusa)
80 MGM
Paese di origine
DE