SACB-6/12- 5,0PUR - Scatola di distribuzione
1680908

Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot