VL BPC MINI - Box PC
2700773

Box PC (BPC) industriale Valueline® senza ventole per ampio range di temperature, con grado di protezione IP20 e processore Intel® Atom™ a basso consumo. Fino a 2 GB di RAM, scheda CompactFlash®(CF) da 1 a 32 GB come memoria di massa con possibilità di scelta del sistema operativo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Montaggio su guida o a parete
Temperatura ambiente in esercizio di -40 °C ... 65 °C
Vengono supportati soltanto sistemi operativi embedded
IP20 degree of protection
Formato salvaspazio
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Opzioni resistenti agli urti e alle vibrazioni per ambienti critici
Configurabili individualmente