IPC senza ventola in formato piccolo e compatto con processore Intel® Atom™N455 con 1,66 GHz. Possibilità di montaggio a parete o su guida di supporto. Disponibile con i sistemi operativi Windows® Embedded Standard 2009 o Embedded Standard 7; fino a 2 GB RAM e schede Compact Flash® fino a 8 GB.
VL BPC 1000
-
Box PC
2701291
Box PC (BPC) industriale Valueline® senza ventole con grado di protezione IP20 e processore Intel® Atom™ a basso consumo. 2 GB RAM, memoria CompactFlash (CF) da 1 GB a 32 GB e sistema operativo selezionabile.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio su guida o a parete
IP20 degree of protection
Temperatura ambiente in esercizio di 0 °C ... 50 °C
Formato salvaspazio
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Processore Intel® Atom™ a risparmio energetico
Configurabili individualmente