BL2 BPC 7000
-
Box PC
1016240
Box PC (BPC) conforme a IP20 con potente processore Inter® Core™ i5-7442EQ Quad-Core con 8 GB di RAM, memoria di massa M.2 e connettività wireless opzionale
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| RAM | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Memoria dati | M.2 SSD, 128 GB |
| Raffreddamento | Ventola di convezione completamente ermetica con grado di protezione IP20 |
| Display | |
| Tipo di display | senza display |
| Risoluzione monitor | non rilevante |
| Software utente | senza software utente |
| Visu+ |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Uscita monitor | 2 x DisplayPort |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Larghezza | 187 mm |
| Altezza | 147 mm |
| Profondità | 49 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Conformità/Omologazioni | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-2-201 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1016240 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABA |
| Codice prodotto | DRBABA |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’430 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’030 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404869
-
UTA 107/30 - Adattatore di montaggio 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen