BL2 BPC 1501E-W-64-W10
-
Box PC
1158252
Box PC (BPC) industriale senza ventola, con grado di protezione IP30 e processore Intel® Celeron® N3350 a efficienza energetica con memoria di massa eMMC da 32 GB, SSD M.2 da 64 GB, 2 porte COM, sistema operativo Windows 10 Enterprise 2019 LTSC e Wi-Fi.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| RAM | 4 GB LPDDR4 |
| Memoria dati | eMMC internal, 32 GB |
| 64 GB M.2-SSD | |
| Raffreddamento | passivo |
| Display | |
| Tipo di display | nessuno |
| Software utente | senza software utente |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,8 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC ±20 % (Valutazione CE) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC (La tensione di esercizio secondo la siglatura è 12 ... 30 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 0,7 A (24 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Interfacce | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2 porte COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| IP30 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C (con flusso d'aria di 0,5 m/s) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 85 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Montaggio a parete (Accessori necessari) |
| Codice articolo | 1158252 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRBABA |
| Codice prodotto | DRBABA |
| GTIN | 4063151164409 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 920 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 650 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Kit per il montaggio 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batteria/accumulatore 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Kit per il montaggio 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Memoria 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Memoria 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memoria 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1847055
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen