BL2 BPC 1500
-
Box PC
1138374
Box PC (BPC) industriale configurabile con grado di protezione IP30 senza ventola
Download gratuito disponibile.
Downloads
Box PC (BPC) industriale configurabile con grado di protezione IP30 senza ventola
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| RAM | 2 GB LPDDR4 |
| Raffreddamento | passivo |
| Display | |
| Tipo di display | nessuno |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±20 % (Valutazione CE) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC (La tensione di esercizio secondo la siglatura è 12 ... 30 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 0,7 A (24 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Interfacce | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2 porte COM | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 99 mm / 92 mm / 46 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C (con flusso d'aria di 0,5 m/s) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 85 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1138374 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABA |
| Codice prodotto | DRBABA |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.95 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 754 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| UNSPSC 21.0 | 43211515 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide|1303-86-2 (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8 (n. CAS: Non pertinente) | |
| Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) | |