TB-EE-DB 80/3+4
-
Blocco distributore
1725165
N. ELDAS®:
157409705
N. ELDAS®:
157409705
Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, Corrente continua termica Ith: 80 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, Connessione collettiva, sezione: 2,5 mm2 - 16 mm2, Connessione a vite, Presa, sezione: 2,5 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Installazione rapida grazie al distributore e al blocco collettore pronti per il collegamento
I blocchi possono essere incastrati tra loro per formare gruppi funzionali
Oltre al risparmio di spazio, l'esecuzione compatta offre un cablaggio pratico in spazi ridotti
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Coperchio reversibile per una leggibilità ottimale dei dati tecnici