TB-EE-DB 250/1+11 - Blocco distributore
1725169
N. ELDAS®: 157409745

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, Corrente continua termica Ith: 250 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, Connessione collettiva, sezione: 35 mm2 - 120 mm2, Connessione a vite, Presa, sezione: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









I vantaggi

Installazione rapida grazie al distributore e al blocco collettore pronti per il collegamento
I blocchi possono essere incastrati tra loro per formare gruppi funzionali
Oltre al risparmio di spazio, l'esecuzione compatta offre un cablaggio pratico in spazi ridotti
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Coperchio reversibile per una leggibilità ottimale dei dati tecnici